Leiterbezeichnungshülse - PMH 2:GROSSBUCHSTABEN A - 0800514:A

Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800514:A
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918490508
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,340 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,340 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland CZ (Tschechien)