Leiterbezeichnungshülse - PMH 0:SYMBOLE L3 - 0800446:L3

Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Breite: 3,2 mm

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0800446:L3
Verpackungseinheit 100 STK
Verkaufsschlüssel B1 - Markierung Montage
Mindestbestellmenge 100 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918489731
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,085 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 0,085 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland CZ (Tschechien)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback