Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar, Klebedome zur Platinenbefestigung, mit Eckeinlegern türkisblau; Touch Display in Gehäusehalbschale integriert, Touch resistiv, 2,4 inch, Auflösung 320x240 Pixel, Schnittstelle SPI
Komplettgehäuse für Raspberry Pi Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Klebestreifen zur Integration des Displays, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B2 und B3 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau
Resistives Touchdisplay, 2,4", Auflösung: 320x240 Pixel, Schnittstelle: SPI, Kontrastverhältnis: 500:1, Seitenverhältnis: 3:4, Schnittstelle: "4-wire SPI-halbduplex, Glue and Play-Lösung", für Polyamid und Polycarbonat geeignet
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar, Klebedome zur Platinenbefestigung, mit Eckeinlegern türkisblau; Touch Display in Gehäusehalbschale integriert, Touch resistiv, 2,4 inch, Auflösung 320x240 Pixel, Schnittstelle SPI
Komplettgehäuse für Raspberry Pi Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Klebestreifen zur Integration des Displays, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B2 und B3 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckeinlegern türkisblau
"$pageName" auf