Aktionspreise

Aktionspreise

Jetzt Preisvorteil sichern!

Profitieren Sie von attraktiven Preis- und Set-Angeboten für ausgewählte Produkte der Elektroinstallation.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Preisvorteil und bestellen Sie bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel vor Ort. Dort gelten die genannten Preise als unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Nur gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2019. Nur so lange der Vorrat reicht. 

PTFIX L-BOXX® NEU

PTFIX L-BOXX® NEU

CASE PTFIX L-BOXX DE
Art.-Nr. 1092040

Sortimo L-BOXX® inkl.:

  • 130 Stück Verteilerblöcke
    mit Querschnitt: 0,14 – 4 mm²
  • 60 Stück Tragschienenadapter
  • 20 Stück Schraub-Flansche
  • Steckbrücken und Markierung

Preis: 169,- €* (statt 449,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Thermotransferdrucker-Set

Thermotransferdrucker-Set

Thermotransferdrucker-Set
Art.-Nr. 0803986

Tragbarer Thermotransferdrucker inkl.

Rollenmaterialien:

  • MM-ELMF (EX18)R C1 WH/BK
  • MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK
  • USB-Kabel für eine einfache Ansteuerung
  • Hartschalenkoffer
  • Netzteil und Akku

Preis: 149,-€ * (statt 210,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Werkzeug-Set mit Tasche

Universelles Werkzeug-Set mit Tasche

Werkzeug-Set mit Tasche
Art.-Nr. 1044971

Inhalt:

  • WIREFOX 10
  • CRIMPFOX DUO 10
  • TOOL-KIT STANDARD EMPTY
  • Verschiedene Aderendhülsensortimente

Preis: 149,-€ * (statt 255,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Profilschneider PSS COMPACT

Profilschneider PPS COMPACT

Profilschneider PPS COMPACT
Art.-Nr. 1104980

Einfach, sicher und kompakt

Mit dem Tragschienenschneider PPS COMPACT trennen Sie 
Tragschienen sauber, spanfrei und ohne Nacharbeit.
Das Leichtgewicht unter den Tragschienenschneidern eignet sich
zum schnellen und flexiblen Abtrennen von DIN-Tragschienen.

Geeignet für Tragschienentypen:

  • NS 35/7,5 Stahl, Kupfer, V2A, Aluminium
  • NS 35/15 Stahl, Kupfer, Aluminium

Maßschiene (Art.-Nr. 1105211) und Maßband (Art.-Nr. 1200298)
separat erhältlich.

Preis: 499,-€ * (statt 850,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Kombiableiter Typ 1/2

Kombiableiter Typ 1/2

Kombiableiter Typ 1/2
Art.-Nr. 1074741

Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze,
mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).  Geeignet für den Potenzialausgleich in A nlagen mit Freileitungseinspeisung.

Ihre Vorteile:

  • Passt in jeden Installationsverteiler dank flexibler Baubreite von 47 mm oder 52 mm
  • Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf  5-mm- und 10-mm-Schienendicke

Preis: 149,-€ * (statt 319,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Überspannungsableiter Typ 2

Überspannungsableiter Typ 2

Überspannungsableiter Typ 2
Art.-Nr. 2909637

Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II,
für  3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE
( 5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen
gemäß Anforderungen der VDE 0100-534:2016-10 an SPDs am
Speisepunkt der Anlage.

Ihre Vorteile:

  • Passt in jeden Zählerschrank dank schmalster Baubreite und sicherungslosem Einsatz bis 315 A
  • Optimaler Schutz der Hauptverteilung und der nachfolgenden Installation durch niedrigen Schutzpegel

Preis: 79,-€ * (statt 273,10,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Überspannungsschutz-Set
bestehend aus zehn Überspannungsschutzgeräten Typ 3

Überspannungsschutz-Set

ST-A-BLT-SKT-230/10
Art.-Nr. 1102677

Überspannungsschutz Typ 3 zur fest installierten Montage an Schutzkontakt-Steckdosen.
Schaltung thermisch überwacht, akustische Defektmeldung.

Ihre Vorteile:

  • Einfache Montage in tiefen und flachen Gerätedosen dank normativer Gerätekontur
  • Nicht entwendbar, da Teil der Festinstallation
  • Verdeckter Überspannungsschutz durch Installation in der Unterputzdose

Preis: 170,-€ * (statt 499,-€*)
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Unsere Experten-Hotline

Experten-Hotline

Haben Sie noch weitere Fragen, dann rufen Sie unsere Experten-Hotline an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an cpm@phoenixcontact.de.

Experten-Hotline: +49 5235 3-11740

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-11 740

Experten

Ihre Experten-Hotline für die Elektroinstallation

Elektro-Fachgroßhändler
in Ihrer Nähe

Finden Sie in unserer Suche einen kompetenten Fachgroßhändler in Ihrer Nähe.

EGH
Zur Fachgroßhändler-Suche

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen