Zurück zur Übersicht

Konfektionierbare M12-Steckverbinder für Daten und Signale

Mit den konfektionierbaren M12-Steckverbindern erhalten Sie für jede Anwendung die beste Anschlusstechnik. Die neuen Push-in-Steckverbinder vereinfachen die Feldinstallation von flexiblen Leitern. Steckverbinder mit Crimpanschluss sowie ungeschirmte QUICKON-Varianten vervollständigen das Portfolio.

Ihre Vorteile

  • Immer die beste Anschlusstechnik für Ihre Applikation im M12-Design
  • Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in-Technologie
  • Bis zu 80 % Zeitersparnis mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik (IDC)
  • Extrem kompakte Steckverbinder mit Crimpanschluss für Bahnapplikationen

Hauptmerkmale

  • Geschirmte und ungeschirmte Varianten

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service


Konfektionierbare Steckverbinder

Alle Anschlusstechniken im M12-Design

Weitere Informationen

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Nutzen Sie die hohen Übertragungsraten aus der Office-Welt jetzt auch in Ihrer Produktion – mit den neuen Steckverbindern für Highspeed-Ethernet.

Jetzt Steckverbinder ansehen

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News