Hybrid-Motorstarter - Stand-Alone

Hybrid-Motorstarter – stand alone

Clever schalten und sicher schützen

Kosteneffizienz durch bedarfsgerechte Auswahl der Funktionen

Zurück zu Motorstarter

Kategorien

Suchen in Hybrid-Motorstarter - Stand-Alone

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den kompakten Hybrid-Motorstartern schalten Sie Motoren sicher und zuverlässig. Die Geräte kommen überall dort zum Einsatz, wo es um das Reversieren und Schützen dreiphasiger Asynchronmotoren von 50 W bis 3 kW geht. Das Produktspektrum der Hybrid-Motorstarter besteht aus Direkt- und Wendestartern, welche mit unterschiedlichen Funktionen wie NOT-HALT und Motorschutz erhältlich sind.

Ihre Vorteile

  • Weniger Platzbedarf durch schmales Design: 22,5-mm-Baubreite
  • Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
  • Bis 10-fache Lebensdauer dank schonendem Schalten mit der CONTACTRON-Hybrid-Motorstarter-Technologie
  • Einstellbarer Motorschutz mit Bimetallfunktion bis 9 A
  • Sicheres Abschalten durch integrierte Safety-Funktion bis SIL 3 und PL e

Hybrid-Motorstarter mit Kurzschlussschutz

Kurzschlussschutz

CONTACTRON-Hybrid-Motorstarter erfüllen die Zuordnungsart II nach IEC/EN 60947-4-2. Das bedeutet: Schutz von Personen, Maschinen und Anlagen, auch im Kurzschlussfall. Für den weiteren Betrieb werden die Sicherungen einfach getauscht. Das Schaltgerät ist wieder betriebsbereit.

Montageadapter für Stromsammelschiene

Montageadapter für Stromsammelschiene

Hybrid-Motorstarter montieren Sie flexibel mit einem Montageadapter. Das bringt Ihnen viele Vorteile:

  • Montage direkt auf Normtragschiene oder Stromsammelschiene
  • Sicheres Freischalten von Motorabgängen
  • Sicher von der Netzspannung getrennt: durch einfaches Abziehen des Schaltgeräts vom Montageadapter, für Wartungs- oder Servicefälle

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Motorstarters_P-02-10/ea8d7162-5309-4f20-a970-cebf315f8517