Stromwandler aufsteckbar

Stromwandler aufsteckbar

Enorm wandlungsfähig

PACT-Stromwandler gibt es für Ihre Strommessung in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen und Bemessungsleistungen.

Zurück zu Strom- und Spannungsmessung

Kategorien

Suchen in Stromwandler aufsteckbar

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die PACT-Stromwandler bieten Ihnen eine komplette Produktfamilie für die Wandlung von Wechselströmen bis 4.000 A auf Sekundärströme von 1 A und 5 A. In circa 3.000 Varianten stehen Sie Ihnen als Rohrstab-, Aufsteck- und Wickelstromwandler zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Spart Platz und Zeit – werkzeuglose Montage mit der Wandler-Schnellbefestigung
  • Variable Montage dank flexibel einsetzbarer Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparender Einbau mit kompakter Bauweise und durchgängig 30 mm Gehäusebreite
  • Das Plus für Ihre Sicherheit – sichere Trennung nach EN 50178 bis 1.000 V
  • Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 Prozent des primären Bemessungsstromes
  • Sichere Verdrahtung dank professioneller Anschlusstechnik

Spart Platz und Zeit – Stromwandler-Schnellbefestigung

Mit der Schnellbefestigung installieren Sie die PACT-Stromwandler schnell und sicher auf der Stromschiene.

Per Hand montieren Sie die Wandler auch dort, wo es für einen Schraubendreher zu eng wird.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.

Weitere Informationen

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Current_and_voltage_measuring_P-14-08/37b4dc15-1ae4-4cc2-abc8-5503a31fe2e7