Approbation
Kabeldurchmesser
Leiterquerschnitt
Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)
Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
Kabelschneider, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm Durchmesser (bis 50 mm²)
Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft
Kabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 25 mm Durchmesser (bis 185 mm²)
Kabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 35 mm Durchmesser (bis 240 mm²)
Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 45 mm Durchmesser (bis 300 mm²)
Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 52 mm Durchmesser (bis 300 mm²)
Zweihand-Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 62 mm Durchmesser (bis 750 mm²)
Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm Ø, für stahlarmierte CU/AL Leitungen, für flex. Stahlseile bis 12 mm Durchmesser
Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
Schließen
"$pageName" auf