Zur News-Übersicht

Unsichtbarer Schutz für Endgeräte

25.02.2019

BLOCKTRAB BLT-T3 und BLT-SKT  

BLOCKTRAB - der unsichtbare Schutz für Endgeräte

Schützen Sie mit den Überspannungsschutzgeräten BLOCKTRAB Ihre Endgeräte sicher und zuverlässig vor Überspannungen.

Den unsichtbaren Endgeräteschutz gibt es für Geräteeinbaudosen, Kabelkanäle oder Steckdosen. Mit dieser Produktfamilie finden Sie die passende Lösung und schützen unsichtbar. Nicht immer ist ein tragschienenmontables Produkt, das im Schaltschrank verbaut wird, die passende Lösung. Zwischenstecker, zum Einstecken in die Steckdose, sehen oft nicht schön aus, nehmen zu viel Platz in Anspruch oder könnten unwissend entfernt werden.

Die Produkte BLT-T3 und BLT-SKT sind an nicht sichtbaren Stellen fest verbaut. Sie eignen sich für einphasige 230 V-Systeme und schützen Ihre Endgeräte in einem Umkreis von bis zu 10 m Leitungslänge. BLT-T3 wird in Geräteeinbaudosen, Kabelkanälen oder Unterflursystemen installiert, BLT-SKT hinter handelsüblichen Steckdosen.

Unabhängig von der Produktwahl für den sicheren Überspannungsschutz sollte ein komplettes Schutzkonzept zu Grunde liegen. Dies bedeutet, dass in Gebäuden auch in der Haupt- und ggf. Unterverteilung Überspannungsschutz installiert sein muss.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen