Zur News-Übersicht

Neue Busverbinder für Elektronikgehäuse

09.11.2017

Neue Busverbinder für Elektronikgehäuse  

Neue Busverbinder für Elektronikgehäuse

Phoenix Contact ergänzt seine multifunktionalen Elektronikgehäuse der Serie ME-IO um achtpolige Busverbinder.

 Der Busverbinder TBUS8 erlaubt die serielle und parallele Übertragung von Signalen und Daten zu und zwischen einzelnen Elektronikgehäusen. Pro seriellem oder parallelem Pol können Sie bis zu 4 bzw. 6 A übertragen, solange der Summenstrom 40 A nicht überschreitet. Die kompakten Busverbinder im Raster 2,54 mm können werkzeuglos in die Tragschiene eingesetzt werden und kontaktieren automatisch beim Aufrasten der Gehäuse.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen