Zur News-Übersicht

Platzsparende Mikroklemmen mit Push-in-Anschluss

21.06.2017

MP 1,5 Microklemmen  

Platzsparende Microklemmen mit Push-in-Anschluss

Um auf engem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren zu können, bietet Phoenix Contact Ihnen die neuen Mikroklemmen MP 1,5 mit Anschlusstechnik Push-in für die kleine Tragschiene NS 15 an.

Damit wird der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau Rechnung getragen. Das Anschlussvermögen beträgt 0,14 mm² bis 1,5 mm². Speziell für Ihre Gebäudeinstallation stehen die kompakten tragschienenlosen Potenzialverteilerblöcke MPI zur Verfügung, ausgelegt entsprechend der Norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1. Die Mikroklemmen bieten Ihnen durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle eine Prüfmöglichkeit. Weiterhin können Sie jede Klemmstelle mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen beschriften, sodass Ihre Verdrahtung übersichtlich ist.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen