Zur News-Übersicht

Neue Varianten der elektronischen Geräteschutzschalter

29.10.2018

PTCB gebrückt mit CLIPLINE complete Reihenklemmen  

PTCB gebrückt mit CLIPLINE complete Reihenklemmen

Die einkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter werden um zwei weitere Varianten ergänzt. Die neuen Produkte haben die fest eingestellten Nennströme 1 und 8 A.

So umfasst die Familie jetzt sechs Geräte mit festen Nennstromwerten (1, 2, 3, 4, 6 und 8 A). Zusätzlich gibt es auch Varianten mit einstellbaren Nennstromwerten zwischen 1-3 A, 1-4 A und 1-8 A. Die Produkte sind in 1 A-Schritten einstellbar.

Mit nur 6 mm Baubreite sind die einkanaligen Geräteschutzschalter PTCB sehr platzsparend. Das bedeutet für Sie: zuverlässiger Schutz auf schmalem Raum. Durch die Brückbarkeit zum Reihenklemmensystem CLIPLINE complete lässt sich auch mit den neuen Geräten schnell eine einfache Potenzialverteilung umsetzen. Sie verwenden die Standard-Reihenklemmen und das Zubehör und müssen keine neuen Materialien qualifizieren. So ergänzen Sie unkompliziert und schnell Ihre vorhandenen Anwendungen.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen