Zur News-Übersicht

Robuste Grundgehäuse mit Lötanker

24.08.2016

Robuste Grundgehäuse mit Lötanker  

Für zusätzliche Stabilität: PC 5-Grundgehäuse mit Lötanker

Phoenix Contact bringt neue Grundgehäuse für Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PC 5 auf den Markt.

Die Grundgehäuse im Raster 7,62 mm verfügen über seitliche Flansche mit Lötankern an der Unterseite. Aufgrund dieser Lötanker können Sie ein Fehlstecken zuverlässig ausschließen und die Grundgehäuse besonders stabil verlöten. Die Serie PC 5 eignet sich damit optimal für Applikationen mit erhöhten mechanischen Beanspruchungen. Die Grundgehäuse sind für Ströme bis 41 A und Spannungen bis 630 V (UL: 300 V) ausgelegt. Die zwei- bis sechspoligen Ausführungen sind für alle Steckverbinder der Serie PC 5 mit oder ohne Click-and-Lock-Verriegelung geeignet. Für den sicheren und komfortablen Leiteranschluss stehen Ihnen Steckerteile mit Schraub- oder Federanschluss zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen