Zur News-Übersicht

Phoenix Contact erhält Zertifikat nach IEC 62443 von TÜV SÜD

27.09.2018

Phoenix Contact erhält Zertifikat nach IEC 62443 von TÜV SÜD  

TÜV SÜD zertifiziert Phoenix Contact nach IEC 62443

Phoenix Contact ist eines der ersten Unternehmen, das von TÜV SÜD nach der Normreihe für IT-Sicherheit IEC 62443 im Teil 4-1:2018 Edition 1.0 (Anwendung des Full Process Profile) zertifiziert wurde.

Dies bestätigt, dass das Unternehmen für die Entwicklung von Secure-by-Design-Produkten einen sicheren Entwicklungsprozess zugrunde legt. Die Zertifizierung unterstreicht die Strategie von Phoenix Contact, standardisierte Security in Produkten, Industrielösungen und Beratungsdienstleistungen anzubieten, um einen zukunftssicheren Betrieb von Maschinen, Anlagen und Infrastrukturen zu ermöglichen.

„In der Normenreihe IEC 62443 werden die Security-Anforderungen an Prozesse und funktionalen Maßnahmen festgeschrieben“, erklärt Dr. Kai Wollenweber, Program Manager Industrial IT Security bei TÜV SÜD. „Phoenix Contact hat durch die konforme Erweiterung des bereits etablierten Entwicklungsprozesses überzeugt.“ Je mehr Produkte nach der IEC 62443 entwickelt werden, desto einfacher wird es für Betreiber und Systemintegratoren Security zu implementieren und über den Lebenszyklus sicherzustellen.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen