Zur News-Übersicht

Kompakte Potenzialsammelklemmen mit Schraub- und Push-in-Anschluss

22.06.2018

Einspeisen mit dem Schraubanschluss, abgreifen mit Push-in Anschluss  

Kompakte Potenzialverteilerklemmen mit Push-in- und Hybridanschluss

Die kompakten Potenzialsammelklemmen PT und PTU bieten Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Die Einspeisung erfolgt über den wartungsfreien Schraubanschluss. Die Abgriffe verdrahten Sie werkzeuglos mit dem Push-in-Anschluss. Durch die platzsparende Bauform der Klemmen erfolgt Ihre Potenzialverteilung oder –sammlung auf kleinem Raum.

Mit den Standardsteckbrücken aus dem CLIPLINE complete-System können Sie die PT- und PTU-Klemmen brücken. Geprüft wird über den 2,3-mm-Standardprüfabgriff. Für jede Klemmstelle steht Ihnen eine großflächige Beschriftungsmöglichkeit zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen