Zur News-Übersicht

Sicherungsklemmen bis 1000 V

25.02.2019

UK-Hebelsicherungsklemmen eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und in der Photovoltaik mit 1000 V DC  

Sicherungsklemmen für 1000V Anwendungen mit Schraubanschluss

Für unterschiedliche Einsatzgebiete erhalten Sie bei uns mit den neuen UK-Hebelsicherungsklemmen immer die richtigen Sicherungshalter.

Mit 32 A und einer Verlustleistung von bis zu 4 Watt eignen sie sich insbesondere für Ihre anspruchsvollen Standardanwendungen und in der Photovoltaik mit 1000 V DC.

Über die LED-Statusanzeige und mit der großflächigen Beschriftungsmöglichkeit identifizieren Sie eine ausgelöste Sicherungen schnell und einfach. Die Sicherungseinsätze sind leicht zugänglich, so dass Sie sie komfortabel auswechseln können. Die Potenzialverteilung oder –sammlung erfolgt einfach mit Einlegebrücken. Durch optional einsetzbare Abstandhalter wird eine bessere Wärmeabfuhr sichergestellt.

Sicherungseinsätze nach IEC und UL runden das Portfolio ab. Die Sicherungsklemmen stehen Ihnen bis zu einem Querschnitt von 25 mm² zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen