Zur News-Übersicht

Wetterdaten einfach erfassen

04.07.2016

Wetterstation  

Vorinstallierte Lösung zur Erfassung von Wetterdaten

Phoenix Contact bietet eine vorinstallierte und geprüfte Lösung zur Wetterdatenerfassung. An die Wetterstation können mehrere gängige Sensoren über Standardschnittstellen angeschlossen werden.

Die Sensoren messen die Werte für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Einstrahlungsstärke, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmenge. Diese Wetterdaten können z. B. genutzt werden, um die Effizienz einer Photovoltaikanlage zu ermitteln und auf Abweichungen vom erwarteten Ertrag umgehend zu reagieren. Alle elektrischen Komponenten in der Station sind gegen Überspannungen geschützt. Die Konfiguration der einzelnen Sensoren erfolgt einfach per Web-Interface. Daher sind keine Programmierkenntnisse zur Inbetriebnahme der Wetterstation erforderlich. Die gesammelten Daten werden über geeignete Schnittstellen an ein SCADA-System in der zentralen Leitwarte zur Überwachung und Steuerung übertragen. Bei nicht vorhandener Datenverbindung zum SCADA-System werden die Daten eine Woche lang lokal auf der Steuerung gespeichert.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen