Zur News-Übersicht

Kompakte Steckverbindergehäuse für einen modularen Kontakteinsatz

17.08.2018

Flexibler Einsatz für die Leistungs-, Signal- oder Datenübertragung  

EVO-M1-Einzelmodulgehäuse für einen modularen Kontakteinsatz

Die neuen Kunststoffgehäuse HEAVYCON EVO M1 nehmen einen modularen Kontakteinsatz auf. Sie sind im Vergleich kleiner und günstiger als eine B6-Schnittstelle.

Wie alle EVO-Gehäuse besitzen auch die M1-Einzelmodulgehäuse eine schwenkbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss. Dadurch reduzieren Sie Ihre Lagerhaltung um 70 % und erhöhen Ihre Flexibilität. Aus nur einer Tülle erzeugen Sie in Kombination mit zwei EVO-Kabelverschraubungen vier Gehäusevarianten. Erst beim Aufrasten der Kabelverschraubung legen Sie die Kabelabgangsrichtung fest. Sie haben die Wahl zwischen seitlichem und geradem Abgang. Die Verriegelung von Anbau- und Tüllengehäuse erfolgt über einen Längsbügel. Die M1-Gehäuse sind geeignet für alle gängigen Einzelmodule. So werden Ihre Daten, Signale oder Leistung komfortabel über eine kompakte Schnittstelle übertragen. Die Kunststoffgehäuse erfüllen die Schutzart IP66 und sind stoßfest bis IK09.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen