Zur News-Übersicht

Elektromechanische Relais mit manueller Bedienbarkeit

23.07.2018

 Hochkompaktes Relaismodul mit arretierbarer Handbetätigung  

Hochkompaktes Relaismodul mit arretierbarer Handbetätigung

Im Programm der Relaismodule PLC-Interface von Phoenix Contact gibt es nun auch Module mit arretierbarer Handbetätigung in 14 mm Baubreite.

Sie eignen sich insbesondere für eine effiziente und zeitsparende Wartung sowie einfache Inbetriebnahme.

Die Relaismodule erfüllen die normativen Vorgaben für Zulassungen nach UL, EAC und unterliegen der Schutzart RTII. Sie sind mit Schraub- und Push-in-Anschlusstechnik erhältlich und sparen durch ihre schlanke Bauform Platz im Schaltschrank. Als vorgefertigte Komplettmodule sind sie mit Eingangsspannungen von 24 V DC, 120 und 230 V AC ausgestattet. Aufgrund der Modularität können auch Relaismodule mit erweiterten Funktionen selbst zusammengestellt werden.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen