Zur News-Übersicht

Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss

09.05.2017

Anschlussfertige Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in Anschluss  

Anschlussfertige Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in Anschluss

Setzen Sie die neuen Verteilerblöcke PTFIX von Phoenix Contact ohne manuelle Brückung sofort ein und sparen Sie damit bis zu 80 % Zeit.

Ihnen werden die 1,5 mm² und 2,5 mm² Verteilerblöcke in unterschiedlichen Polzahlen angeboten. Reihen Sie sie teilungsverlustfrei an und erweitern Sie Ihre Potenziale flexibel mit zweipoligen Standardsteckbrücken. Wahlweise stehen Ihnen die Verteilerblöcke mit Tragschienen-, Direkt- oder Klebemontage zur Verfügung, sodass Sie jede Applikation flexibel aufbauen können. Vorbehandelte oder starre Leiter schließen Sie zeitsparend mit der werkzeuglosen Direktstecktechnik Push-in an. Durch die Quermontage auf der Tragschiene und die kompakte Bauform erreichen Sie eine Platzersparnis von bis zu 50 %. Für eine eindeutige, intuitive und sichere Installation stehen Ihnen die Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten in elf Farbvarianten zur Auswahl. Über die Beschriftung aller Klemmstellen erhalten Sie eine übersichtliche Verdrahtung. So erhalten Sie mit PTFIX eine flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen