Zur News-Übersicht

Konfektionierte M12-Power-Kabel für hohe Leistungen

30.05.2017

Konfektionierte M12-Power-Kabel  

Konfektionierte K- und L-Kabel ergänzen das Produktprogramm

Die M12-Power-Verkabelung bietet Ihnen hohe Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauform. Konfektionierte K- und L-Kabel in den Qualitäten PUR oder PVC und der Schutzart IP65/IP67 ergänzen das bestehende Programm mit S- und T-Kodierung.

Durch die kodierten Steckgesichter können Sie ein Fehlstecken ausschließen. Die Steckverbinder sind nach IEC 61076-2-111 standardisiert und nach UL 2237 zugelassen. Im Vergleich zu 7/8-Zoll-Steckverbindern sind die M12-Steckgesichter deutlich kleiner. Somit können Sie auch kompakte Geräte und Motoren dezentral mit hoher Leistung versorgen. Die neuen fünfpoligen K-Kodierungen sind für AC-Applikationen bis 16 A und 630 V konzipiert. DC-Anwendungen im Niederspannungsbereich bis 16 A und 63 V decken Sie durch die neuen L-Kodierungen ab. Diese sind als vierpolige Ausführung sowie als fünfpolige Variante mit vier Leitern und Funktionserde-Kontakt verfügbar. Eine optionale 360°-Schirmung bietet zuverlässigen EMV-Schutz. Mit der Schnellverriegelung SPEEDCON sind die Steckverbinder schnell montierbar.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen