Zur News-Übersicht

Geräteschutzschalter erfüllt NEC Class 2

30.05.2017

Geräteschutzschalter CBMC, einstellbar von 1-4 A  

CBMC 1-4 A mit NEC-Class-2-Zulassung

Die kompakten mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBMC sind ab sofort mit der NEC-Class-2-Zulassung nach UL 1310 erhältlich.

Die Zulassung ermöglicht den Aufbau von bis zu vier Stromkreisen mit einer begrenzten Leistung von 100 VA. Wird eine Anlage oder Maschine im amerikanischen Markt vertrieben, so muss sie nach UL aufgebaut und zugelassen sein. Aufgrund der NEC-Class-2-Zulassung der Geräteschutzschalter können Verbraucher und Leitungen ohne UL-Zulassung eingesetzt werden. Die Anlage erfüllt trotzdem die Anforderungen nach UL.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen