Zur News-Übersicht

mGuard Secure Cloud mit neuen Funktionen

21.06.2017

mGuard Secure Cloud  

Cloud-basierte Fernwartung von Maschinen

Die neue Version 2.7 der mGuard Secure Cloud verbessert die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit der Web-Oberfläche.

Zusätzlich stehen neue Funktionen zur Verfügung: So unterstützt der VPN-Builder der Cloud, der die Verbindung zu den Maschinen automatisch erzeugt, nun auch die VPN-Gateways TC Cloud Client LAN und TC Cloud Client 4G. Die mGuard Secure Cloud bietet Betreibern und Maschinenbauunternehmen eine schlüsselfertige VPN-Komplettlösung. Über eine einfache Web-Oberfläche verbinden sich Service-Mitarbeiter schnell und sicher mit Maschinen, Industrie-PCs und Steuerungen. Auch ohne spezielles IT-Wissen kann die sichere Fernwartung unabhängig von Ort und Zeit durchgeführt werden. Die Maschinen werden über die TC Cloud Clients sicher via Internet mit der mGuard Secure Cloud verbunden. Die Clients bilden die preiswerte Basis für eine skalierbare Fernwartung von Maschinen. Kunden haben dabei die Wahl zwischen TC Cloud Clients, die Betreibernetze nutzen und Varianten, die weltweite 4G-LTE-Mobilfunknetze zur Cloud-Kommunikation verwenden. Die Cloud bietet darüber hinaus die Integration von iOS-Geräten als Servicearbeitsplatz für mobile Servicetechniker. Auch für diese Geräte wird mit wenigen Klicks die Konfiguration automatisch im VPN Builder der Cloud erzeugt.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen