Zur News-Übersicht

Neuer Energiespeicher mit langen Pufferzeiten

28.09.2017

Energiespeicher UPS-BAT/LI-ION  

Energiespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie und hoher Lebensdauer auch bei langen Pufferzeiten

Setzen Sie den neuen Energiespeicher UPS-BAT/LION von Phoenix Contact mit 924 Wh und Lithium-Eisenphosphat-Technologie zusammen mit der Stromversorgung QUINT UPS mit IQ Technology ein.

Sowohl im Bereitschaftsparallelbetrieb als auch im Zyklenbetrieb hat er insbesondere bei langen Pufferzeiten eine hohe Lebensdauer. Auch bei extremen Umgebungstemperaturen von -25 °C bis + 60 °C arbeitet der Energiespeicher zuverlässig. Zusammen mit der intelligenten Stromversorgung QUINT UPS sorgt das Gerät für die hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Über eine Kontrolleinheit besteht eine ständige Kommunikation mit der Stromversorgung. So sind eine kontinuierliche Überwachung und ein intelligentes Management des Energiespeichers möglich. Seine automatische Erkennung und die Möglichkeit des werkzeuglosen Batteriewechsels im laufenden Betrieb erlauben eine schnelle Installation.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen