Zur News-Übersicht

Universelle Relais mit Bipolarität

28.04.2017

Universelles Relais  

Universell einsetzbare Industrierelais mit Bipolarität

Das Produktportfolio der Industrie-Relaissysteme von Phoenix Contact wird ab sofort durch neue Relais mit Bipolarität ergänzt.

Sie eignen sich u. a für minusschaltende Anwendungen. Darüber hinaus sind sie universell einsetzbar und kompatibel mit den Relaissockeln der Relaisserie RIFLINE complete und der Standardbaureihe PR. Die Einzelrelais stehen in verschiedenen Ausführungen mit Zwei- oder Vierwechslerkontakten zur Verfügung. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Eingangsspannung, Grenzstrom und Umgebungs­temperatur und sind besonders kosteneffizient, da sie auf eine Anzeige- und Eingangsbeschaltung verzichten. Als Kontaktmaterial wird Silber-Nickel verwendet, das neben einer hohen Abbrandfestigkeit eine geringe Verschweißneigung aufweist. Durch die mechanische Schaltstellungsanzeige sind die Schaltzustände vom Anwender schnell erfassbar. Zur funktionalen Erweiterung um LEDs oder Eingangsbeschaltungen sind Steckmodule erhältlich.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen