Zur News-Übersicht

Schmaler Überspannungsschutz für I/Os und Steuerungen

17.08.2018

Potenzialverteilung mit Überspannungsschutz  

Potenzialverteilung mit Überspannungsschutz

TERMITRAB complete Typ 3 ist das schmalste Überspannungsschutzgerät für 24-V-Stromversorgungen.

Bauen Sie sich z. B. Potenzialverteilungen aus dem Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete und Geräteschutzschaltern PTCB auf. Für den Überspannungsschutz setzen Sie die zum Geräteschutz konturgleichen Schutzgeräte der Familie TERMITRAB complete ein. Aufgrund der verwendeten Diodentechnologie profitieren Sie von einer besonders hohe Schutzqualität für Ihre empfindliche Elektronik. TERMITRAB complete Typ 3 ist steckbar aufgebaut. Im Fall einer Überlastung tauschen Sie den Schutzstecker einfach und ohne Eingriff in die Installation aus. Sie erhalten die Überspannungsschutzgeräte TTC-6P-T3-24DC sowohl mit Push-in-Anschlusstechnik als auch mit Schraubanschluss.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen