Zur News-Übersicht

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

27.10.2017

EO-Schaltschranksteckdose  

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

Bei Phoenix Contact erhalten Sie jetzt auch die Steckdosen EO mit unterschiedlichen Steckgeometrien.

Mit über 150 Varianten sind sie für den weltweiten Einsatz im Schaltschrank- und Anlagenbau ausgelegt. Zusätzliche Funktionen wie Leuchtanzeige, Schalter, Sicherungen oder Schutzschalter erweitern dabei Ihre Einsatzmöglichkeiten. Die Steckdosen stehen in den Farben grau und grün und wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschluss zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Varianten mit doppeltem Steckplatz verfügbar, die Sie platzsparend einsetzen können. Ein weiterer Vorteil ist die Tragschienen- und Direktmontage, durch die Sie die Steckdosen flexibel am Service-Interface installieren können. Ein Shutter sorgt für die integrierte Berührsicherheit.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen