Zur News-Übersicht

Konfektionierte M8-Datenkabel mit D-Kodierung

29.10.2018

Datenübertragung mit Ethernet und PROFINET  

M8-Datenverkabelung

Mit den neuen M8-Steckverbindern versorgen Sie durch die kompakten Abmessungen kleinste Geräte mit Ethernet und PROFINET.

Die sichere Datenübertragung erfolgt dabei durch die symmetrisch angeordneten Kontakte der D-Kodierung. Der Bauraum ist im Vergleich zu M12-Steckverbindern bis zu 30 Prozent kleiner. Mit Power-over-Ethernet versorgen Sie Feldgeräte gleichzeitig mit Daten und Energie und sparen damit zusätzlich Platz. Eine spezielle 360°-Schirmung sichert eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit und eine robuste, vibrationsbeständige Schirmanbindung.

Geeignet sind die konfektionierten M8-Steckverbinder mit D-Kodierung für 100 MBit/s CAT5. Sie sind PoE-fähig bis 4 A bei maximal 60 V. Für Bahnanwendungen stehen Ihnen Varianten mit spezieller Materialauswahl zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen