Zur News-Übersicht

Robuste RJ45-Module für Industrieanwendungen

24.01.2017

Robuste RJ45-Module für Industrieanwendungen  

Neue RJ45-Buchsenmodule im kompakten Design

Phoenix Contact präsentiert neue RJ45-Buchsenmodule im kompakten, industrietauglichen Design.

Varianten für die Tragschienenmontage sowie zur Integration in bestehende Anbaurahmen bieten Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Buchsenmodule eignen sich als Kopplermodul zwischen zwei RJ45-Steckverbindern sowie für den direkten Anschluss von starren und flexiblen Leitern (AWG26 … 24). Alle Ausführungen sind für 10GBASE-T-Applikationen geeignet, erlauben also Datenraten von bis zu 10 Gbit/s über Verkabelungsstrecken von 55 Metern bei Kopplermodulen nach CAT6 bis 100 Metern bei Kabelanschlussmodule nach CAT6A.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen