Zur News-Übersicht

Hochstromklemmen mit Power-Turn-Anschluss

14.05.2019

PTPOWER Hochstrom-Federkraftklemmen 185 mm²  

Leistungsverdrahtung leicht gemacht mit der derzeit schnellsten und benutzerfreundlichsten Anschlussmöglichkeit.

Leiterquerschnitte bis 185 mm² verdrahten Sie mit den Klemmen PTPOWER 185 von Phoenix Contact auf schnelle Art: Mit der patentierten Federanschlusstechnik Power-Turn schließen Sie mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung große Leiter komfortabel an.

Alternativ können Sie die Leiter auch bei geschlossenem Hebel durch die Technik Push-in direkt stecken. Ein einfacher Spannungsabgriff erfolgt durch optional anrastbare Klemmen. Für eine flexible Montage stehen Ihnen die PTPOWER-Klemmen als Tragschienen- oder Direktmontagevarianten zur Verfügung. Vormontierte Klemmenblöcke verringern Ihre Montagekosten. Eine Reduzierung Ihrer Logistikkosten wird durch die Verwendung des einheitlichen Systemzubehörs des Programms CLIPLINE complete erreicht.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen