Zur News-Übersicht

SIMATIC-Steuerung schnell anschließen

20.12.2016

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei  

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei

Die steuerungsspezifischen Frontadapter ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Interface-Modulen an die Steuerung SIMATIC S7-1500 ®.

Dabei setzt der Frontadapter auf das bewährte Plug-and-Play-Konzept der Systemverkabelung. Dabei liegen Ihre Vorteile in einer schnellen Inbetriebnahme der I/O-Baugruppen, da die klassische Einzeladerverdrahtung entfällt und Sie durch unser Plug-and-Play Konzept die Steuerung fehlerfrei anschließen. Gleichzeitig erhalten Sie eine höchstmögliche Flexibilität durch unsere Varioface-Modulserien, denn damit lassen sich kanalspezifische Applikationen realisieren, aber auch bis zu 32 Kanäle im Ganzen übertragen. Verschiedene Anschlusstechniken und Funktionsmodule runden dieses Systemkonzept ab.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen