Zur News-Übersicht

Energieverteilung leicht gemacht

15.05.2019

PC 6/...-ST-BUS: Energieverteilung leicht gemacht  

PC 6/...-ST-BUS: Energieverteilung leicht gemacht

Speziell zum Durchschleifen hoher Leistungen eignet sich die Serie der Leiterplatten-Steckverbinder PC 6/...-ST-BUS.

Sie verfügt über einen IDC-Schneidanschluss und kann daher insbesondere für den Anschluss handelsüblicher 16-mm²-Leiter ohne Leitervorbehandlung eingesetzt werden. Aufgrund der flexiblen Leitern können Sie individuelle Energiebussysteme in applikationsspezifischen Anordnungen aufbauen. Die zwei- und dreipoligen Steckverbinder im Raster 7,62 mm sind kompatibel zu PC6-Grundleisten und eignen sich für Ströme bis 32 A und Spannungen bis 1000 V. Sowohl die Steckverbinder als auch die Grundleisten bieten auch im ungesteckten Zustand einen erweiterten Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Leiterplatten-Steckverbinder PC 6

Energieverteilung leicht gemacht


Trainingsvideo

Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 7,62 mm

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen