Zur News-Übersicht

Erster Geräteschutz Typ 3 mit Schnellanschlusstechnik Push-in

23.04.2018

Weltweit erster Überspannungsschutz Typ 3 mit Push-in-Anschlusstechnik  

Weltweit erster Überspannungsschutz Typ 3 mit Push-in-Anschlusstechnik

Das weltweit erste Typ-3-Überspannungsschutzgerät mit Schnellanschlusstechnik Push-in PLUGTRAB SEC sorgt für einen hohen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung.

Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht Ihnen eine schnelle und werkzeuglose Installation der Produkte. Die Lebensdauer und Verfügbarkeit Ihrer Anlage wird durch den Schutz der industriellen Stromversorgung erhöht. Die steckbaren Produkte erlauben eine einfache Wartung und Prüfung des Überspannungsschutzes. Erkennen Sie den Betriebszustand des Schutzgeräts vor Ort und in der Leitwarte mit Hilfe des steckbaren Fernmeldekontakts. Als Typ 2/3 Schutzgerät mit 5 kA Nennableitstoßstrom ist PLUGTRAB SEC auch für kleinere Anwendungen im Außenbereich, z. B. für Außenbeleuchtungen oder Warnanlagen, geeignet. Nutzen Sie PLUGTRAB SEC in Anlagen weltweit, aufgrund der internationalen Zertifizierungen und Zulassungen. Das Produktportfolio bietet ebenfalls Produkte mit Schraubanschlusstechnik. Unterschiedliche Spannungsvarianten von 24 V bis 230 V AC/DC ergänzen die Produktfamilie.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen