Zur News-Übersicht

Steckermontagerahmen aus Kunststoff für vorkonfektionierte Kontakteinsätze

30.08.2017

Steckermontagerahmen  

Steckermontagerahmen aus Kunststoff für vorkonfektionierte Kontakteinsätze

Mit Hilfe der neuen Steckermontagerahmen HC-CIF von Phoenix Contact montieren Sie Ihre vorkonfektionierten Kontakteinsätze einfach und sicher direkt auf der Tragschiene im Schaltschrank.

So sparen Sie ganze Rangierebenen ein. Passende Tragschienen sind NS 35 und NS 7,5. Die Rahmen aus robustem Hochleistungs-Kunststoff sind stabil, besonders leicht und nehmen auch Kunststoff-Tüllengehäuse der Baureihe B der Steckverbinder HEAVYCON EVO auf. Für alle Baugrößen gibt es ein Basisteil, das Sie einfach auf die gewünschte Baugröße einstellen können. Dies reduziert die Variantenvielfalt. Die Verriegelung zwischen Basis- und Trägerelement erfolgt über Rasthaken. Der offene Kabelraum am Basisrahmen vereinfacht die Montage Ihrer Einsätze. An der schrägen Kabelzuführung des Trägerelements können Sie die Anschlussleitungen mittels Kabelbinder befestigen und zugentlasten.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen