Zur News-Übersicht

Einfache und präzise Leistungsmessung

11.04.2018

Neues Axioline F-Leistungsmessmodul  

Neues Axioline F-Leistungsmessmodul

Erfassen Sie präzise Energie­ und Leistungsdaten mit dem I/O­System Axioline F. Das neue Leistungsmessmodul AXL F PM EF 1F erweitert ab sofort das Axioline F-Portfolio.

Zur einfachen Inbetriebnahme sind die gängigen Parameter zur Erfassung von Energie- und Leistungsdaten bereits voreingestellt. Falls erforderlich können diese Parameter über PDI­Objekte verändert werden. Für viele Einsatzfälle können Spannungen bis 400 V/690 V und Phasenströme und Neutralleiterstrom bis 5 A ohne Wandler direkt angeschlossen werden. Reicht dies nicht aus, können die Messbereiche durch externe Wandler erweitert werden. Aus den Messwerten werden unter anderem Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie -energie errechnet. Zusätzlich stehen S0 -Impulse zur Verfügung. Aufgrund der Ermittlung der Oberwellen (THD) kann die Netzqualität analysiert werden. Störquellen lassen sich somit einfach lokalisieren. Das Axioline F-Gehäusekonzept, im Zusammenhang mit der sicheren elektrischen Trennung, erlaubt eine Montage des Leistungsmessmoduls ohne zusätzliche Maßnahmen zur Isolation zu benachbarten I/O­-Modulen. Das I/O-System unterstützt alle verbreiteten ethernet­basierten Netzwerkprotokolle und ist schnell, robust und einfach zu installieren.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen