Zur News-Übersicht

Kompakte Steckverbinder mit innovativem Kontaktsystem

13.11.2018

FP 0,8: Kompakte Steckverbinder mit innovativem Kontaktsystem  

FP 0,8: Kompakte Steckverbinder mit innovativem Kontaktsystem

Phoenix Contact und ept bringen eine neue Serie robuster Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm auf den Markt. Die Steckverbinder verfügen über ein neuartiges Kontaktsystem, das die hohen Sicherheitsanforderungen industrieller Leiterplattenverbindungen erfüllt.

Die ScaleX-Technologie der doppelseitig ausgeführten Kontakte gewährleistet eine langzeitstabile elektromechanische Verbindung auch bei Belastungen wie Schock oder Vibration. Gleichzeit erlaubt das Prinzip eine hohe Toleranz bei montagebedingt abweichend positionierten Steckverbindern. Die Geometrie des Isoliergehäuses verhindert zudem zuverlässig, dass die Steckverbinder fehlerhaft ineinandergesteckt werden. Zur electronica präsentieren Phoenix Contact und ept geschirmte Ausführungen in den Polzahlen 12, 20, 32, 52 und 80. Die geschlossene Schirmung gewährleistet eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und eignet sich daher insbesondere für die störungsfreie Datenübertragung bei Übertragungsraten von bis zu 16 Gbit/s.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen