Zur News-Übersicht

Neue Leiterplatten-Steckverbinder für modulare Elektronikgehäuse

06.07.2017

Leiterplatten-Steckverbinder PSPT 2,5  

Leiterplatten-Steckverbinder PSPT 2,5 für modulare Elektronikgehäuse

Phoenix Contact erweitert sein Programm an Leiterplatten-Steckverbindern für die modularen Elektronikgehäuse der Serien ME und ME-MAX.

Die Steckverbinder PSPT 2,5 bieten den komfortablen Push-in-Anschluss und erlauben die schnelle und werkzeuglose Schaltschrankverdrahtung auch in schwierigen Einbausituationen. Die Produktfamilie ist für Ströme bis 16 A (IEC) und Spannungen bis 250 V (IEC) ausgelegt. Sie eignet sich zum Anschluss von Leiterquerschnitten von 0,2 bis 2,5 mm². Die Steckverbinder stehen in zwei-, drei- und vierpoligen Ausführungen für das Raster 5,0 mm zur Verfügung. Die komfortablen Betätigungsdrücker mit integrierten Prüfabgriffen reduzieren die Verdrahtungszeit und vereinfachen die vorbeugende Wartung. In Verbindung mit Grundleisten der Serie MSTBO 2,5 können Anwender zudem berührgeschützte Leiterplattenanschlüsse umsetzen und so die Verkabelung der Elektronikgehäuse nochmals sicherer gestalten.

Fordern Sie doch gleich ein kostenloses Muster an. Nutzen Sie dazu das Formular in der rechten Spalte.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Musterbestellung Leiterplatten-Steckverbinder PSPT 2,5

Fordern Sie jetzt kostenlos ein Muster des Steckverbinders an.

Muster anfordern

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen