Zur News-Übersicht

Leistungsstarke Stromversorgungen

22.06.2018

Leistungsstarke Stromversorgung für hohe Anlagenverfügbarkeit  

Leistungsstarke Stromversorgung QUINT POWER

Sorgen Sie mit den neuen Spannungsvarianten der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER für hohe Anlagenverfügbarkeit. Bei den drei neuen Geräten handelt es sich um ein 12-V-Gerät mit 15 A Ausgangsstrom sowie zwei 48 V-Geräte mit 5 und 10 A Ausgangsstrom.

QUINT POWER bietet mit der starken Ausgangsseite die SFB Technology, die den sechsfachen Nennstrom für bis zu 15 ms liefert und Leitungsschutzschalter selektiv auslöst. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter. Für eine einfache Anlagenerweiterung steht der statische Boost mit bis zu 125 Prozent des Nennstroms dauerhaft zur Verfügung. Der dynamische Boost mit bis zu 200 Prozent des Nennstroms für 5 s ermöglicht das Starten schwerer Lasten. Die robuste Eingangsseite mit integriertem Gasableiter sorgt für eine hohe Störfestigkeit von bis zu 6 kV sowie eine Netzausfall-Überbrückungszeit von mindestens 20 ms. Die umfangreiche Signalisierung mit Analog-, Digital- und Relaiskontakt erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Applikation. Die präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten. Darüber hinaus können Sie die Stromversorgung QUINT POWER konfiguriert ab Stückzahl 1 bestellen.

Über die NFC-Schnittstelle können Sie Meldeschwellen und Kennlinien individuell anpassen. Durch den weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C sind die Stromversorgungen flexibel einsetzbar. Abgerundet wird die Produktfamilie durch ein umfangreiches und internationales Zulassungspaket.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen