Zur News-Übersicht

Neue AC-Ladesteuerung mit erweiterten Funktionen

23.04.2018

AC-Ladesteuerung EV Charge Control Advanced Plus  

Die neue AC-Ladesteuerung vereint alle wesentlichen Funktionen in einem kompakten Gehäuse

Die neue AC-Ladesteuerung EV Charge Control Advanced Plus von Phoenix Contact vereint alle wesentlichen Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für den Ladevorgang in einem kompakten Gehäuse.

Neben dem AC-Laden gemäß IEC-61851-1 beinhaltet die Steuerung eine DC-Fehlerstromüberwachung. Beim Auftreten von Fehlerströmen wird die Steuerung automatisch zurückgesetzt, was die Verfügbarkeit der Ladestation erhöht. Ebenfalls integriert ist eine automatische Entriegelung des Ladesteckers bei Spannungsausfall, damit dieser in einem solchen Fall problemlos gezogen werden kann. Die Nutzerfreigabe erfolgt komfortabel per RFID, wahlweise über eine lokale Whitelist oder per Backend-Anbindung. RFID-Leser und Energiemessgeräte werden komfortabel über RS-485 und Modbus/RTU angeschlossen. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung des Ladepunktes über Modbus/TCP. Optional ist die AC-Ladesteuerung auch mit integriertem 3G-Modem und OCPP-Schnittstelle erhältlich.

Diese Vielzahl integrierter Funktionen vereinfacht den Aufbau von Wallboxen oder Ladesäulen und reduziert damit Montagezeiten und -kosten. Die Ladesteuerung ist somit insbesondere für Ladestationen und Ladeparks im halb-öffentlichen und gewerblichen Bereich geeignet.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen