Zur News-Übersicht

Frontanschlüsse individuell gruppiert

25.02.2019

Blockbelts für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO  

Blockbelts für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO

Phoenix Contact erweitert das Anschlusstechnikprogramm für Elektronikgehäuse der Serie ME-IO.

Die so genannten Blockbelts sind auf den Steckerblock aufrastbare Verbindungslaschen. So können Sie bis zu sechs Frontanschluss-Stecker zu einer Einheit zusammenfassen. Die mechanische Gruppierung beschleunigt die Verkabelung Ihrer I/O-Einheit, da die Anschluss-Stecker nicht mehr einzeln gesteckt und gelöst werden, sondern als Block. Zudem unterstützt die Gruppierung das funktionale Design des fertigen Moduls, da gleiche Ein-/Ausgänge (beispielsweise digital/analog) zusammengefasst und so kenntlich gemacht werden können.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen