Zur News-Übersicht

Barrier-Reihenklemmen zur Direktmontage

29.10.2018

Barrier­-Reihenklemmen zur Direktmontage mit Schraub­- und Push­-in­-Anschluss  

BT-Klemmen zur Direktmontage

Neben den Barrier-Klemmen BT mit unterschiedlichen Anschlusstechniken und Hybridvarianten erhalten Sie jetzt auch Direktmontageklemmen BT.

Diese reihen Sie zu Klemmenblöcken an und befestigen sie direkt tragschienenlos. Die teilungsverlustfreie Direktmontage erfolgt durch Befestigungsmöglichkeiten an beliebiger Stelle eines Klemmenblocks.

Mit zweipoligen Steckbrücken aus dem zeitsparenden Reihenklemmensystem CLIPLINE complete verbinden Sie beliebig viele Klemmen zu einem Potenzialverteilerblock. Alle Klemmengehäuse sind fingerberührsicher ausgeführt. Somit ist eine zusätzliche Klemmenleistenabdeckung nicht erforderlich.

Die Barrier-Klemmen eignen sich für den Anschluss von Leitern bis 35 mm². Dabei haben Sie die freie Wahl der Anschlusstechnik durch den komfortablen Ringkabelschuh-Anschluss und dem einfachen Push-in-Anschluss.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

BT Barrier Klemmen – sicher in jeder Applikation

Höchste Kontaktsicherheit auch unter extremen Bedingungen.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen