Zur News-Übersicht

Neue Spannungsvarianten für zuverlässige Versorgung

05.03.2018

TRIO POWER-Stromversorgungen  

Neue Spannungsvarianten der robusten Stromversorgung TRIO POWER

Versorgen Sie mit den neuen Spannungsvarianten der Stromversorgungsfamilie TRIO POWER auch unter widrigen Umgebungsbedingungen ihre Verbraucher zuverlässig.

Zu den neuen Varianten gehören je zwei 12- und 48-V-Geräte mit 5 und 10 A Ausgangsstrom, die sich insbesondere für Anwendungen in Telekommunikation sowie Maschinenbau eignen. Sie sind wie ihre Vorgänger elektrisch und mechanisch sehr robust. Die Stromversorgungen TRIO POWER bieten den dynamischen Boost, der mit 150 Prozent des Nennstroms für fünf Sekunden auch schwierige Lasten zuverlässig startet. Das robuste Design mit hoher Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit, die hohen MTBF-Werte von über einer Millionen Stunden sowie die aktive Funktionsüberwachung mit DC OK-LED und potentialfreiem Relaiskontakt sorgen für eine sichere Versorgung aller angeschlossenen Verbraucher. Das werkzeuglose Verdrahten mit dem Push-in-Anschluss spart Zeit bei der Installation. Sparen Sie durch die schmale Bauform von 35 bis 68 mm Breite Platz im Schaltschrank. Der weite Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C sorgt für eine hohe Einsatzflexibilität. Sowohl der große Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 V AC als auch das umfangreiche Zulassungspaket ermöglichen Ihnen darüber hinaus einen weltweiten Einsatz.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen