Zur News-Übersicht

Zuverlässige Versorgung von AC-Lasten

11.04.2018

QUINT AC-USV  

Online-AC-USV für die Tragschiene

Versorgen Sie AC-Lasten zuverlässig mit der neuen unterbrechungsfreien Stromversorgung der Produktfamilie QUINT für die Tragschiene.

Durch die Online-Topologie VFI-SS-111 sorgt das Gerät für einen reibungslosen Übergang und liefert eine reine Sinuskurve im Netz- sowie Batteriebetrieb. Kombinieren Sie die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit einer Scheinleistung von 1 kVA mit verschiedenen UPS-BAT-Energiespeichern. Durch die IQ-Technology ist die optimale Nutzung der Pufferzeiten und eine präventive Überwachung des Energiespeichers möglich: Die AC-USV gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akkumoduls und steigert so die Anlagenverfügbarkeit. Aufgrund der integrierten USB-Schnittstelle können Sie z. B. Industrie-PCs mit der unterbrechungsfreien Stromversorgung verbinden und komfortabel herunterfahren. Starten Sie das Gerät mit der Kaltstartfunktion BAT-START aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz. Darüber hinaus ist die QUINT AC-USV für Redundanz und Leistungserhöhung parallel schaltbar. Durch das Einstellen unterschiedlicher Ausgangsspannungen sowie die automatische Spannungserkennung ist ein weltweiter Einsatz möglich. Auch der weite Temperaturbereich von -25 °C bis +60 °C sorgt für eine hohe Einsatzflexibilität.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen