Zur News-Übersicht

Kompakte T-Verteiler für die einfache Energieverteilung

29.10.2018

4-poliger T-Verteiler für die Energieverteilung bis 2,5 mm²  

Kompakter T-Verteiler

Mit dem Installationssystem QPD schließen Sie Leitungen schnell und einfach an. Neu sind die vierpoligen T-Verteiler bis 2,5 mm².

Sie ermöglichen eine flexible Stichleitung für Verbraucher in der Energieverteilung. Die T-Verteiler sind zuverlässig durch robuste Gehäuse in Schutzart IP66, IP69 (2 m, 24 h) und IP69K. Die Elektronik ist durchgängig geschützt, da die Gehäuse auch beim Zuleitungsanschluss nicht geöffnet werden müssen.

Aufgrund des IDC-Schnellanschlusses benötigen Sie für die Konfektionierung kein Spezialwerkzeug und sparen 80 Prozent Zeit. Im Programm des Installationssystems QPD sind außerdem Wanddurchführungen, Leitungs- und Steckverbinder sowie H-Verteiler erhältlich.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Installationssystem QPD

Energie einfach und schnell verteilen.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen