Der elektronische Motorstarter CONTACTRON

Immer besser das Original

Kategorien

Achtung! Neues Webinar

Vernetzbare Motorstarter CONTACTRON

Überwachen mit CONTACTRON

Überwachen mit CONTACTRON

Anlagenverfügbarkeit durch gezielte Motordiagnostik erhöhen

16.09.2019
10.00 Uhr

In der Industrie wächst das Bedürfnis zusehends, die vielen in den Applikationen anfallenden Daten auszulesen, um Prozesse überwachen und optimieren zu können. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Rückschlüsse auf einen bevorstehenden Serviceeinsatz in der Anlage ziehen, der durch eine frühzeitige Planung kürzere Stillstandzeiten verursacht. Zur Umsetzung dieser Anforderung müssen im ersten Schritt die Anlagendaten bereitgestellt werden.

Im Webinar erfahren Sie unter anderem:

Wie Sie Motordaten in einem Feldbussystem bereitstellen
Wie eine detaillierte Motordiagnostik die Anlagenverfügbarkeit erhöht
Wie Sie vernetzbare Motorstarter in Betrieb nehmen

Referent: Michael Stein, PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

Testen Sie unsere Geräte kostenfrei!

CONTACTRON pro

CONTACTRON pro

Unsere neuen modularen Geräte CONTACTRON pro bieten Einfachheit in funktionaler Sicherheit. Sie stehen für hohe Anlagenverfügbarkeit und einfache Handhabung. Durch das optionale Relaismodul erhalten Sie des Weiteren eine verlässliche Rückmeldung zum Motorstatus.

Schalten Sie Ihre Motoren clever mit den Hybrid-Motorstartern von Phoenix Contact.

Neugierig geworden?

Dann fordern Sie für einen sechswöchigen Zeitraum unsere Testsets an und erleben Sie das CONTACTRON pro live.

Wie schalten Sie heute die Motoren in Ihrer Anlage?

Wie schalten Sie heute die Motoren in ihrer Anlage?

CONTACTRON Hybrid-Motorstarter

Häufig übernehmen klassische, mechanische Schützschaltungen das Starten und Wenden der Motoren. Diese benötigen allerdings viel Platz und erzeugen erheblichen Verdrahtungsaufwand. Deswegen ist die Installation der Schütze sehr fehleranfällig. Auch die Lebensdauer der Geräte ist beschränkt, so dass diese häufig ausgetauscht werden müssen.

Schon mal darüber nachgedacht, hieran etwas zu ändern? Dann sind Sie bei uns genau richtig: Schalten Sie Ihre Motoren clever und einfach mit den CONTACTRON Hybrid-Motorstartern. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten alles zu unseren Hybrid-Motorstartern. 

Broschüren anfordern

Fordern Sie doch gleich Broschüren mit weiterführenden Informationen an.
Wir senden Ihnen diese kurzfristig zu.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen