CONTACTRON ist Qualität

Für die Zukunft gewappnet - mit CONTACTRON

Immer auf der sicheren Seite mit CONTACTRON

Immer auf der sicheren Seite mit CONTACTRON

Durch die steigende Zusammenarbeit von Mensch und Maschine wird die Sicherheit immer wichtiger. Darum bietet CONTACTRON pro Ihnen eine einfache Safety-Integration, um Motoren sicher abzuschalten.

Im Falle eines Not-Halts erfolgt eine einfache Gruppenabschaltung der angeschlossenen Motoren dank eines vorgeschalteten Sicherheitsrelais. Dieses sorgt für einen sicheren Stopp bis Performance Level e und SIL 3. Mit den TÜV und ATEX-zertifizierten Modulen machen wir funktionale Sicherheit für Sie ganz einfach.

Digital und vernetzt mit CONTACTRON

Digital und vernetzt mit CONTACTRON!

CONTACTRON ist vernetzbar mit IO-Link-Varianten

Mit unserem modularen Hybrid-Motorstarter-System können Sie durch ein optionales Relaismodul die Drehrichtung des Motors zuverlässig erfassen.

Reicht Ihnen das noch nicht?
Die neuen vernetzbaren IO-Link-Varianten ermöglichen eine durchgängige Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungsebene, sodass Prozessdaten einfach übergeben werden können. Die Einbindung in Feldbussysteme wird über die Interface-Systemanbindung (IFS) realisiert. Entsprechende Gateways sind für die gängigen Feldbussysteme, unter anderem PROFINET, erhältlich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen