Rotorblatt

Rotorblatt

Kontinuierliche Zustandsüberwachung

Nutzen Sie zuverlässige Lösungen zur Ertragssteigerung Ihrer Anlage.

Zurück zu Windenergieanlagen

Kategorien

  • Lösungen zur Eiserkennung

    Das Eiserkennungssystem von Phoenix Contact misst die Stärke des Eisansatzes auf den Rotorblättern und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Windenergieanlage.

  • Lösungen für die Rotorblattüberwachung

    Das Rotor Monitoring System (RM-S) von Phoenix Contact überwacht kontinuierlich die Schwingungen in den Rotorblättern einer Windenergieanlage.

  • Lösungen für die Blitzstrommessung

    Das Blitzstrom-Messsystem LM-S (Lightning Monitoring System) von Phoenix Contact sorgt für eine bessere Planbarkeit von Wartungseinsätzen in Windenergieanlagen.

Die Zustandsüberwachung am Rotorblatt ist bei immer größeren Rotor-Durchmessern eine sensible Aufgabe. Durch die richtige Überwachung werden die Anlageneffizienz gesteigert und wichtige Sicherheitsfunktionen wahrgenommen, um die WEA vor Schäden zu schützen.

Ihre Vorteile

  • Maximale Verfügbarkeit von Windenergieanlagen mit robusten Komponenten auch unter Extrembedingungen
  • Einfache Einbindung in bestehende Anlagen durch offene Schnittstellen
  • Planbare Wartungsarbeiten und Anpassung der Parametrierung durch Fernzugriff

Rotorblattüberwachung mit Blade Intelligence

Neue Technologien und drahtlose Sensoren erlauben ein nachhaltiges und effizientes Wartungsmanagement, aber auch zeitgleich ein effizientes Retrofitting älterer Turbinen.

Durch die Kombination aus Eiserkennung, Blitzstrommessung und Lastüberwachung haben Sie mit unserer Blattüberwachungslösung den Zustand Ihrer Rotorblätter stets im Blick und können so frühzeitig auf Ereignisse reagieren. Unsere Lösung ist in verschiedenen Varianten erhältlich und lässt sich auch in Bestandanlagen nachträglich und zuverlässig integrieren.

Topologie Blade Intelligence  

Zustandsüberwachung durch innovative Messtechnik

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Lösungen für Windenergieanlagen

Phoenix Contact bietet innovative und zuverlässige Lösungen rund um WEAs und Windparks.


Rotorblatt-Überwachungssystem

Komplettsystem für die ganzheitliche Rotorblattüberwachung


Blitzstrom-Messsystem LM-S

LM-S überwacht Windpark in Guangxi mit 1,5 Megawatt Leistung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen