Aktionspreise

Aktionspreise

Jetzt Preisvorteil sichern!

Profitieren Sie von attraktiven Preis- und Set-Angeboten für ausgewählte Produkte der Elektroinstallation.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Preisvorteil und bestellen Sie bei Ihrem Elektro-Fachgroßhandel vor Ort. Dort gelten die genannten Preise als unverbindliche Preisempfehlung (UVP).

Nur gültig vom 01.09. bis zum 30.11.2020. So lange der Vorrat reicht. 

CRIMPFOX DUO 10

Presszange CRIMPFOX DUO 10

CRIMPFOX DUO 10
Art.-Nr. 1031721

Presszange für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Normen/Bestimmungen: DIN 46228 Teil 1 und 4, Querschnitt von 0,14 bis 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung
Verpressung: Trapez-Crimp

Preis: 99,- Euro (statt 145,- Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

CRIMPFOX VARIO 4S

CRIMPFOX VARIO 4S

CRIMPFOX VARIO 4
Art.-Nr. 1108766

Presszange, für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
DIN 46228 Teil 1 und 4, von 0,25 bis 4 mm², ebenfalls für
TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 1,5 mm², Verpressung: quadratisch

Preis: 89,- Euro (statt 135,- Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

 

Presszange CRIMPFOX VARIO 16S

CRIMPFOX VARIO 16S

CRIMPFOX VARIO 16S
Art.-Nr. 1108767

Presszange, für isolierte und unisolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4, von 6 bis 16 mm², ebenfalls für TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², Verpressung: quadratisch

Preis: 99,- Euro (statt 145,- Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

Basic-Werkzeug-Wickeltasche, 10-teilig

Basic-Werkzeug-Wickeltasche, 10-teilig

Basic-Werkzeug-Wickeltasche, 10-teilig
Art.-Nr. 1103844

Werkzeug-Wickeltasche, bestückt

Inhalt:

  • VDE-Abisolierwerkzeug bis 10 mm²
  • Abisolierwerkzeug mit Längsschnittklinge rund, Ø 8 ... 13 mm
  • VDE-Kabelschneider bis 50 mm²
  • VDE-Seitenschneider
  • VDE-Spitzzange mit Schneide
  • VDE-Schraubendreher: Schlitz 0,8 mm, Kreuz PZ 2
  • Phasenprüfer
  • Gliedermaßstab

Preis: 99,- Euro (statt 143,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

 

 

Profi -Werkzeug-Wickeltasche, 16-teilig

Profi -Werkzeug-Wickeltasche, 16-teilig

Profi -Werkzeug-Wickeltasche, 16-teilig
Art.-Nr. 1103843

Inhalt:

  • Spannungsprüfer für Gleich- und Wechselspannung
  • Crimpwerkzeug, Trapez
  • Crimp-Abisolierwerkzeug mit Schneide
  • Abisolierwerkzeug mit schwenkbarem Messer, Ø 4,5 ... 40 mm
  • Abisolierwerkzeug mit Längsschnittklinge rund, Ø 8 ... 13 mm
  • Mikroschraubendreher, Schlitz 0,4 mm • VDE-Schraubendreher, Schlitz 0,6 und 0,8 mm, Kreuz PZ 1 und Kreuz PZ 2
  • VDE-Kabelschneider bis 50 mm²
  • VDE-Kraftseitenschneider
  • VDE-Spitzzange mit Schneide
  • VDE-Wasserpumpenzange
  • Inbusschlüssel-Set, Gliedermaßstab

Preis: 299,- Euro (statt 473,- Euro)*

*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

 

PTI INSTA L-BOXX®

PTI INSTA L-BOXX®

PTI INSTA L-BOXX®
Art-Nr. 1185519

Sortimo L-BOXX®

Inhalt:

  • 108 PTI-Installationsklemmen Querschnitt: 0,14 mm² bis 16 mm²
  • 19 Abschlussdeckel
  • 5 Auflageböcke
  • 20 Steckbrücken
  • 1 Schraubendreher
  • Markierung und Zubehör

Preis: 332,- Euro (10% günstiger als im Einzelbezug)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

 

PTFIX L-BOXX® mini

PTFIX L-BOXX® mini

PTFIX L-BOXX® mini
Art.-Nr. 1182117

Sortimo L-BOXX® mini, inklusive:

  • 10 Verteilerblöcke: Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriff kontakt bis 4 mm²
  • Farbe: je 5 Stück blau + grün/gelb
  • 10 Tragschienenadapter
  • Markierungsmaterial

Preis: 82,- Euro (10% günstiger als im Einzelbezug)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

 

PTFIX L-BOXX® 2.0

PTFIX L-BOXX® 2.0

PTFIX L-BOXX® 2.0
Art.-Nr. 1164787

Sortimo L-BOXX® inklusive:

  • 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt: 0,14 bis 6 mm²
  • 53 Tragschienenadapter
  • 16 Schraubflansche
  • Steckbrücken und Markierung

Preis: 169,- Euro (statt 449,- Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

KNX L-BOXX® mini

KNX L-BOXX® mini

KNX L-BOXX® mini
Art.-Nr. 1180883

KNX-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini.

Inhalt:

  • 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation
  • Querschnitt: 0,14 mm² bis 1,5 mm²
  • 4 Abschlussdeckel
  • 12 Steckbrücken
  • Markierung und Zubehör

Preis: 124,- Euro (10% günstiger als im Einzelbezug)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

PV-Set mit Überspannungsschutz Typ 2

PV-Set mit Überspannungsschutz Typ 2

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Art.-Nr. 2403337

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite. Für Anlagen ohne äußeren Blitzschutz und für Anlagen mit äußerem Blitzschutz bei eingehaltenem Trennungsabstand.

Inhalt:

  • Zwei unterstützte MPP-Tracker
  • Ein String pro MPP-Tracker anschließbar
  • Maximal Systemspannung 1000 V DC
  • Steckbarer Überspannungsschutz (SPD) Class II, Typ 2
  • SUNCLIX-Steckverbinder (IN und OUT)

Preis: 177,- Euro*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern

PV-Set mit Überspannungsschutz Typ 1+2

PV-Set mit Überspannungsschutz Typ 1+2

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Art.-Nr. 2404299

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbindern für die Eingangs- und Ausgangsseite. Für Anlagen mit äußerem Blitzschutz bei nicht eingehaltenem Trennungsabstand.

Inhalt:

  • Zwei unterstützte MPP-Tracker
  • Ein String pro MPP-Tracker anschließbar
  • Maximal Systemspannung 1000 V DC
  • Steckbarer Überspannungsschutz (SPD) Class I+II, Typ 1+2
  • SUNCLIX-Steckverbinder (IN und OUT)

Preis: 197 Euro*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Kombiableiter Typ 1 + 2

Kombiableiter Typ 1 + 2

FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5
Art.-Nr. 1074741

Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze,
mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).  Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung.

Ihre Vorteile:

  • Schnelle und fehlerfreie Installation durch direkte Montage auf dem 40-mm-Schienensystem im netzseitigen Anschlussraum des Zählerplatzes
  • Passt in jeden Installationsverteiler dank flexibler Baubreite von 47 mm oder 52 mm 
  • Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm Schienendicke 
  • Frei von Netzfolgestrom dank innovativer Funkenstrecke

Preis: 149,- Euro (statt 319,-Euro)*
*UVP zzgl. MwSt. erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern.

Unsere Experten-Hotline

Experten-Hotline

Haben Sie noch weitere Fragen, dann rufen Sie unsere Experten-Hotline an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an cpm@phoenixcontact.de.

Experten-Hotline: +49 5235 3-11760

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-11 760

Experten

Ihre Experten-Hotline für die Elektroinstallation

Elektro-Fachgroßhändler
in Ihrer Nähe

Finden Sie in unserer Suche einen kompetenten Fachgroßhändler in Ihrer Nähe.

EGH
Zur Fachgroßhändler-Suche
Referrer: https://www.elektro-online.de/external/elektrotools/news.html?newsid=818864718