Zurück zur Übersicht

Grundlagen DIN EN 60204-1/61439

Grundlagen DIN EN 60204-1/61439 Halbtag
Dauer:5 Stunden
Uhrzeit:10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 250 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 30
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für normkonformen Umgang mit den im Schaltschrankbau typischen Errichter-Normen. Darüber hinaus erläutern wir Ihnen den Zusammenhang zwischen den bekannten Normen und den europäischen Richtlinien.

Die DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) enthält die grundsätzlichen Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen. Durch die jüngste Novellierung dieser Norm ergeben sich diverse Änderungen die im Rahmen des Seminars behandelt werden.

Die zweite typische Errichter-Norm im Schaltschrankbau ist die DIN EN 61439 (VDE 0660-600). Es werden die Teile eins und zwei behandelt.
Der erste Teil (DIN EN 61439-1) befasst sich mit den allgemeinen Anforderungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Der Teil zwei (DIN EN 61439-2) geht auf die spezielleren Anforderungen für Energie-Schaltgerätekombinationen ein.

Ziele

Die Teilnehmer kennen die Anforderungen die sich für Hersteller ergeben und können diese durch eine korrekte Anwendung der Normen erfüllen. Darüber hinaus sind die wichtigsten Änderungen die sich durch die novellierte DIN EN 60204-1 ergeben bekannt.

Inhalte

  • Anwendungsgebiete der Normen
  • Vermutungswirkung der Normen
  • Vorgaben an die elektrische Konstruktion
  • Notwendige Vereinbarungen mit dem Kunden
  • Risikoanalyse und –bewertung
  • Kennzeichnung und Dokumentation
  • Erforderliche Prüfungen
  • Neuerungen in der DIN EN 60204-1

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
10.11.2020
Termin vormerken
Plätze frei Böblingen PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH, Vertriebsbüro Stuttgart, Charles-Lindbergh-Str. 7 71034 Böblingen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren