Zurück zur Übersicht

Grundlagen der Maschinensicherheit - Anforderungen an die Veränderung, Bewertung und Herstellung von Maschinen

Grundlagen der Maschinensicherheit - Anforderungen an die Veränderung, Bewertung und Herstellung von Maschinen
Dauer:5 Stunden
Uhrzeit:10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 250 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 20
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

Dieses Kompaktseminar greift aktuelle Themen der Maschinensicherheit für Betreiber des Arbeitsmittels Maschine auf. Maschinen ohne CE verursachen viele Fragen, die in diesem Seminar mit möglichen Lösungen dargestellt und diskutiert werden. Unser Sicherheitsexperte erläutert dazu den aktuellen Stand der Entwicklung.

Das Thema wesentliche Veränderung von Maschinen begegnet den Betreibern im täglichen Arbeitsalltag.
Die Bewertung einer Veränderung ist elementar, um Umbauten auch rechtssicher durchzuführen. Im Seminar wird praktisch aufgezeigt, wie diese Bewertung durchgeführt werden kann und welche Maßnahmen daraus abgeleitet werden. Auch selbst gebaute Maschinen fallen unter die Maschinenrichtlinie. Lassen Sie sich von einem Experten für Maschinensicherheit das richtige Vorgehen erklären und stellen Sie Ihre Fragen dazu.

Dieses Seminar ist separat buchbar. Eignet sich aber auch als gute Ergänzung zu dem Tagesseminar
"Grundlagen der Maschinensicherheit - Technische Umsetzung im Betrieb".

Ziele

Die Gesamtheit von Maschinen wird bei jedem Zusammenstellen überprüft. Auch dafür gibt es ein praktikables Vorgehen, wie dieses bewertet werden kann. Nachdem die Grundlagen bewusst sind, werden Beispiele besprochen.

Inhalte

  • Maschinen ohne CE
    • Rechtliche Grundlagen
    • Mögliche Lösungen
  • Umbau von Maschinen
    • Veränderung
    • Wesentliche Veränderung
  • Gesamtheit von Maschinen, Bewertung und Maßnahmen
  • Eigenbau von Maschinen
  • Aktuelle Themen der Maschinensicherheit
    • Erst- und Wiederholungsprüfungen
    • DGUV-Informationspapiere
    • Maschinen-Roboter-Kollaboration


Weitere Informationen
Durch die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie einen VDSI-Punkt für Ihren Weiterbildungsnachweis zum Thema Arbeitsschutz.


Zielgruppen
Mitarbeiter der Instandhaltung, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Technische Leiter, Leiter/Planer der Instandhaltung, Betriebliche Führungskräfte, Personen, die am Arbeitsmittel Maschine arbeiten.

Aktuell sind keine Termine geplant. Bitte schauen Sie einfach wieder vorbei.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren